Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector Type | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Diamètre de broche (mm) | Broches par rangée | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Série (connecteurs) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|+ verrou|encodable | 5.08 | 2EDGA-5.08-02P-14-00AH | 15 | 0.45 | 2 | 10.20 | 16.24 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA-5.08-02P -14-00 AH | |
1.09 € | 1 | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|+ verrou|encodable | 5.08 | 2EDGA-5.08-04P-14-00AH | 15 | 0.45 | 4 | 10.20 | 26.40 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA -5.08-04 P -14-00 AH | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|+ verrou|encodable | 5.08 | 2EDGA-5.08-06P-14-00AH | 15 | 0.45 | 6 | 10.20 | 33.88 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA-5.08-02P -14-00 AH | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|+ verrou|encodable | 5.08 | 2EDGA-5.08-08P-14-00AH | 15 | 0.45 | 8 | 10.20 | 44.04 | 19.20 | 2EDGA | 2 EDGA -5.08-08 P -14-00 AH | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|+ verrou|encodable | 5.08 | 2EDGB-5.08-03P-14-00AH | 15 | 0.45 | 3 | 19.20 | 21.32 | 10.20 | 2EDGB | 2 EDGB -5.08-03 P -14-00 AH | |
0.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.5 | 15EDGA-3.5-02P-14-00AH | 8 | 0.60 | 2 | 6.65 | 11.30 | 14.50 | 15EDGA | 15 EDGA -3.5-02 P -14-00 AH | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.5 | 15EDGA-3.5-10P-14-00AH | 8 | 0.60 | 10 | 6.65 | 39.30 | 14.50 | 15EDGA | 15 EDGA-3.10-05P -14-00 AH | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur mâle, montage horizontal | Parallèle (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGA-3.81-10P-14-00AH | 8 | 0.60 | 10 | 6.65 | 42.43 | 14.50 | 15EDGA | 15 EDGA -3.81-10 P -14-00 AH | |
0.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.5 | 15EDGB-3.5-02P-14-00AH | 8 | 0.60 | 2 | 14.50 | 11 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-02 P -14-00 AH | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.5 | 15EDGB-3.5-03P-14-00AH | 8 | 0.60 | 3 | 14.50 | 14.80 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-03 P -14-00 AH | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.5 | 15EDGB-3.5-05P-14-00AH | 8 | 0.60 | 5 | 14.50 | 21.80 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.5-05 P -14-00 AH | |
0.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-02P-14-00AH | 8 | 0.60 | 2 | 14.50 | 11.92 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-02 P -14-00 AH | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-03P-14-00AH | 8 | 0.60 | 3 | 14.50 | 15.73 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-03 P -14-00 AH | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-04P-14-00AH | 8 | 0.60 | 4 | 14.50 | 19.54 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-04 P -14-00 AH | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-06P-14-00AH | 8 | 0.60 | 6 | 14.50 | 27.46 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB-3.06-81P -14-00 AH | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-08P-14-00AH | 8 | 0.60 | 8 | 14.50 | 34.78 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-08 P -14-00 AH | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-10P-14-00AH | 8 | 0.60 | 10 | 14.50 | 42.70 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-10 P -14-00 AH | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Perpendiculaire (à la carte CI) | PCB-SMD|encodable | 3.81 | 15EDGB-3.81-12P-14-00AH | 8 | 0.60 | 12 | 14.50 | 50.32 | 6.65 | 15EDGB | 15 EDGB -3.81-12 P -14-00 AH |
Loading...
Surface de contact de la carte | Étamé | Matériau de boîtier | PA 66 UL94V-0 | Couleur | Vert |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | carte-fil |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | Produits industriels | Oui | Matériau d’isolation | PA 66 UL94V-0 |
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Tension nominale(V) | 300 |
Nombre de rangées | 1 | Forme de broche | Rectangulaire | Type de produit | Boîtier à broches - Carte CI |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Connector Type
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Diamètre de broche(mm)
Broches par rangée
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Série (connecteurs)
Type (du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles