Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
950.68
Référence pièce
|
---|
950.68 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de contact | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de la broche (PCB) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | Étamé | 950.68 | 0.8 mm | 0.63 | - | 0.63 | 10 | Broche de contact | 950.68 |
Loading...
Connexion (composants) | Soudage | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Broche de contact, le numéro d'article est le suivant: 950.68.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 950.68.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la broche (PCB)(mm)
Matériau de contact
Surface de contact
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Diamètre de fiche(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1015.28 |
101506.28 |
1017.68 |
101806.61 |
780.68 |
951.68 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de contact | Surface de contact | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de la broche (PCB) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bronze | Étamé | 1015.28 | 1.3 mm | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 7.5 | Broche | 1015.28 | |
3.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bronze | Étamé | 101506.28 | 1.3 mm | 1.4 | 3.5 | 2.8 | 7.5 | Broche | 101506.28 | |
4.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | Étamé | 1017.68 | 1.3 mm | 1.4 | 4 | 2.5 | 10 | Broche | 1017.68 | |
4.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | Plaqué argent | 101806.61 | 1.3 mm | 1.4 | 6.8 | 2.8 | 11.3 | Broche | 101806.61 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | Laiton | Étamé | 780.68 | - | 1 | 2.2 | 2 | 12.5 | Broche de contact | 780.68 | ||
2.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | Étamé | 951.68 | 0.8 mm | 0.63 | - | 0.63 | 7 | Broche de contact | 951.68 |