Insérer des broches【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1364C.68
1365C.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de connexion
(mm)
N° de pièce du fabricant Trou de montage Diamètre de fiche
(mm)
Longueur de la broche (PCB)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 5.81364C.681 mm1.054.51.810.81364C.68

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 7.51365C.681.3 mm1.45.52.513.51365C.68

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Soudage Connexion Matériau de contact Laiton
Surface de contact Étamé Type de produit Broche de connecteur En conformité avec la directive RoHS Oui
Type (divers) Arbre carré à emboîter

Assistance technique