Connecteur en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV2.5
TV6
TV10
TV15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale
(mm²)
de la plaque Diamètre extérieur
(mm)
N° de pièce du fabricant Diamètre extérieur
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

3.40 €

1 Disponible 3 jours 2.5(d1 x d4 xlx l1) 2,3 × 4,2 × 30 x 12 mm2.3TV2.54.230TV2.5

4.71 €

1 Disponible 3 jours 6(d1 x d4 xlx l1) 4,0 × 6,0 × 35 x 14 mm4TV6635TV6

5.75 €

1 Disponible 3 jours 10(d1 x d4 xlx l1) 4,5 × 7,0 × 35 x 14 mm4.5TV10735TV10

3.11 €

1 Disponible 3 jours 1.5(d1 x d4 xlx l1) 1,8 × 3,3 × 30 x 12 mm1.8TV153.330TV15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Non isolée
Matériau (détails) Cuivre selon EN 13600. étamé Type de produit Connecteur en T

Assistance technique