Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3933
Référence pièce
|
---|
3933 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3933 | 4 | Oui | (Forme A DIN 46245 Numéro UL E235796)) | 3933 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Connexion | — | Caractéristiques de connecteur | + dérivation |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 | Largeur de connecteur(mm) | 6.3 | Matériau de contact | Laiton étamé |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC | Isolation (matériau) | Isolation partielle en PVC |
Matériau (détails) | Laiton étamé | Type de produit | Réceptacle de lame | Taille | 6.3 x 0.8 mm |
Type (divers) | 6.3 x 0.8 |
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame avec joint de dérivation, le numéro d'article est le suivant: 3933.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3933.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3925 |
3925S |
3926 |
3926S |
3933S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Type | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3925 | 0.50 | Oui | (Forme A DIN 46245 Numéro UL E235796)) | 3925 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 15 jours | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3925S | 0.50 | Non | - | 3925S | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3926 | 1.50 | Oui | (Forme A DIN 46245 Numéro UL E235796)) | 3926 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3926S | 1.50 | Non | - | 3926S | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3933S | 4 | Non | - | 3933S |