Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1130 |
1150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 45 jours | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1130 | 1.50 | 16 | 1130 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.6 | 1150 | 4 | 18 | 1150 |
Loading...
Matériau de contact | CU-ETP | Type d'isolation | Isolée | Matériau d'isolation | PA |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (matériau) | Sans halogène PA | Matériau (détails) | Cu-ETP. Étamé | Type de produit | Connecteur d'extrémité |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles