Réceptacle de lame PCB-SMD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3785F05.68
3826F08.68
3867F.68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de connecteur
(mm)
Largeur de connecteur
(mm)
N° de pièce du fabricant Taille Type (type de fabricant) Type (divers)

0.12 €

1 Disponible 3 jours 0.52.83785F05.682.8 x 0.5 mm3785F05.682.8 x 0.4 mm

0.23 €

1 Disponible 3 jours 0.84.83826F08.684.8 x 0.8 mm3826F08.684.8 x 0.8 mm

0.24 €

1 Disponible 3 jours 0.86.33867F.686.3 x 0.8 mm3867F.686.3 x 0.8 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Métal Angle de connexion(°) 180 Connexion
Caractéristiques de connecteur PCB-SMD Matériau de contact Laiton étamé Section transversale
Type d'isolation Non isolée Matériau (détails) Laiton étamé Type de produit Réceptacle de lame

Assistance technique