Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2010 |
2025 |
2030 |
2035 |
2045 |
2070 |
2080 |
2090 |
2105 |
2115 |
2123 |
2140 |
2145 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle de connexion (°) | Caractéristiques de connecteur | Largeur de connecteur (mm) | Trou ⌀ (mm) | N° de pièce du fabricant | Taille | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | PCB-SMD | 2.8 | - | 2010 | 2.8 x 0.8 mm | 2010 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | PCB-SMD | 2.8 | - | 2025 | 2.8 x 0.8 mm | 2025 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | PCB-SMD | 6.3 | - | 2030 | 6.3 x 0.8 mm | 2030 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | PCB-SMD | 6.3 | - | 2035 | 6.3 x 0.8 mm | 2035 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | - | 6.3 | 4.3 | 2045 | 6.3 x 0.8 mm | 2045 | 6,3 × 0,8 mm. 45° | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | - | 6.3 | 3.2 | 2070 | 6.3 x 0.8 mm | 2070 | 6,3 × 0,8 mm. 45° | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | - | 6.3 | 4.3 | 2080 | 6.3 x 0.8 mm | 2080 | 6,3 × 0,8 mm. 45° | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | - | 6.3 | 5.3 | 2090 | 6.3 x 0.8 mm | 2090 | 6,3 × 0,8 mm. 45° | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | - | 6.3 | 3.2 | 2105 | 6.3 x 0.8 mm | 2105 | 6,3 × 0,8 mm. 90° | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | - | 6.3 | 4.3 | 2115 | 6.3 x 0.8 mm | 2115 | 6,3 × 0,8 mm. 90° | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | 2.8 | 3.1 | 2123 | 2.8 x 0.8 mm | 2123 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | 6.3 | 4.3 | 2140 | 6.3 x 0.8 mm | 2140 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | 6.3 | 5.3 | 2145 | 6.3 x 0.8 mm | 2145 | 6.3 x 0.8 mm |
Loading...
Couleur | Métal | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 | Matériau de contact | Laiton étamé |
---|---|---|---|---|---|
Type d'isolation | Non isolée | Matériau (détails) | CuZn. Étamé | Type de produit | Connecteur de câble |
Manchon de soutien | Non |
Configurer
Propriétés de base
Angle de connexion(°)
Caractéristiques de connecteur
Largeur de connecteur(mm)
Trou ⌀(mm)
N° de pièce du fabricant
Taille
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles