Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1730AZ |
18203AZ |
18303AZ |
720AZ |
720V |
730AZ |
730V |
750AZ |
750V |
8201V |
8203V |
8301AV |
8301V |
8302V |
8303V |
8503V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Taille | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | + dérivation | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Non isolée | - | - | 1730AZ | CuZn. Étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 1730AZ | 6.3 x 0.8 mm | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | + dérivation | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Non isolée | - | - | 18203AZ | CuZn. Étamé | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | 18203AZ | 4.8 x 0.8 mm | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | Métal | + dérivation | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Non isolée | - | - | 18303AZ | CuZn. Étamé | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | 18303AZ | 4.8 x 0.8 mm | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | + dérivation | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Partiellement isolée | PVC | PVC | 720AZ | CuZN. Étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | 720AZ | 6.3 x 0.8 mm | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isolée | PVC | PVC | 720V | CuZn. Étamé | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | 720V | 6.3 x 0.8 mm | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | + dérivation | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Partiellement isolée | PVC | PVC | 730AZ | CuZN. Étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 730AZ | 6.3 x 0.8 mm | |
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Isolée | PVC | PVC | 730V | CuZn. Étamé | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 730V | 6.3 x 0.8 mm | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | + dérivation | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Partiellement isolée | PVC | PVC | 750AZ | CuZN. Étamé | 4 | 6.3 x 0.8 mm | 750AZ | 6.3 x 0.8 mm | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isolée | PVC | PVC | 750V | CuZn. Étamé | 4 | 6.3 x 0.8 mm | 750V | 6.3 x 0.8 mm | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isolée | Polyamide 6,6 | Sans halogène PA | 8201V | CuZn. Étamé | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | 8201V | 2.8 x 0.5 mm | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | - | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isolée | PVC | PVC | 8203V | CuZn. Étamé | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | 8203V | 4.8 x 0.8 mm | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 0.8 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Isolée | PVC | PVC | 8301AV | CuZn. Étamé | 1.50 | 2.8 x 0.8 mm | 8301AV | 2.8 x 0.8 mm | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 0.5 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Isolée | PVC | PVC | 8301V | CuZn. Étamé | 1.50 | 2.8 x 0.5 mm | 8301V | 2.8 x 0.5 mm | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Isolée | PVC | PVC | 8302V | CuZn. Étamé | 1.50 | 4.8 x 0.5 mm | 8302V | 4.8 x 0.5 mm | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.5 | Isolée | PVC | PVC | 8303V | CuZn. Étamé | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | 8303V | 4.8 x 0.8 mm | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | 0.8 | 4.8 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isolée | PVC | PVC | 8503V | CuZn. Étamé | 4 | 4.8 x 0.8 mm | 8503V | 4.8 x 0.8 mm |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Matériau de contact | Laiton étamé | Type de produit | Réceptacle de lame |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Taille
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles