Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3927 |
3929 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Couleur | Matériau de contact | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 - 14 | Bleu | Laiton | 3927 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 15 | 3927 | |
50.93 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 12 - 10 | Jaune | Laiton étamé | 3929 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25 | 3929 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Tension nominale(V) | 600 | Type de produit | Connecteur de bout |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Couleur
Matériau de contact
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles