Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3736P
Référence pièce
|
---|
3736P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Épaisseur de paroi (détails) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 2.3 | PVC | PVC | 3736P | 1.50 | 4.5 | 25 | 3736P | 0.8 |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Manchon: Cuivre électrolytique étamé (E-CU) | Type de produit | Joint de bout | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Normes | Numéro UL E235797 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint de bout, le numéro d'article est le suivant: 3736P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3736P.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Épaisseur de paroi (détails)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3734 |
3735P |
3737P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Épaisseur de paroi (détails) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 26 | Jaune | 0,104 - 0,50 mm² | 0.14 - 0.5 | 0.50 | 1.3 | PA | PA. | 3734 | 0.104 | 2 | 20 | 3734 | 0.4 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 1.7 | PVC | PVC | 3735P | 0.50 | 4 | 25 | 3735P | 0.8 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3.4 | PVC | PVC | 3737P | 4 | 6.3 | 26 | 3737P | 1 |