Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3939S
Référence pièce
|
---|
3939S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | 90 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolée | Polyamide 6,6 | PA entièrement isolé | 3939S | Laiton étamé | 1.50 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | sans Manchon de support (Formulaire B) | 3939S | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Connexion | — |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame, le numéro d'article est le suivant: 3939S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3939S.
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Diamètre de fiche(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Plage de température(°C)
Couleur
Angle de connexion(°)
Épaisseur de connecteur(mm)
Largeur de connecteur(mm)
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Section transversale min.(mm²)
Type de produit
Taille
Manchon de soutien
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3764W.60 |
3765W.60 |
3803.67 |
3944 |
3944S |
3945 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Angle de connexion (°) | Épaisseur de connecteur (mm) | Largeur de connecteur (mm) | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Taille | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Métal | 90 | 0.5 | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Non isolée | - | - | 3764W.60 | Laiton poli | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 2.8 x 0.5 mm | - | - | - | 3764W.60 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Métal | 90 | 0.8 | 2.8 | Laiton | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Non isolée | - | - | 3765W.60 | Laiton poli | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 2.8 x 0.8 mm | - | - | - | 3765W.60 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Métal | 180 | 0.5 | 4.8 | Laiton étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Non isolée | - | - | 3803.67 | Laiton étamé | 1.50 | - | Réceptacle de lame | - | 4.8 x 0.5 mm | Non | - | - | 3803.67 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Isolée | PVC | Isolation complète en PVC | 3944 | Laiton étamé | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Manchon | 3944 | 6.3 x 0.8 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | Isolée | PVC | PVC entièrement isolé | 3944S | Laiton étamé | 0.50 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Non | - | Manchon | 3944S | 6.3 x 0.8 mm | |
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | 180 | 0.8 | 6.3 | Laiton étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isolée | PVC | Isolation complète en PVC | 3945 | Laiton étamé | 1.50 | - | Réceptacle de lame | - | 6.3 x 0.8 mm | Oui | - | Manchon | 3945 | 6.3 x 0.8 |