Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
388041.67
Référence pièce
|
---|
388041.67 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Couleur | Laiton | Angle de connexion(°) | 95 | Longueur de connexion(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | possibilité de fixation par Rivet | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 | Largeur de connecteur(mm) | 6.3 |
Matériau de contact | Étamé | Type d'isolation | Non isolée | N° de pièce du fabricant | 388041.67 |
Nombre de languettes de 6,3 mm | 4 | Nombre de broches | 4 | Type de produit | Borne en série pour distributeur |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Taille | 6.30 x 0.80 mm | Type (type de fabricant) | 388041.67 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne en série pour distributeur, le numéro d'article est le suivant: 388041.67.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 388041.67.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles