Thermorétractable sans vis Connecteur Câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
143595
165912
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable Ø (max.)
(mm)
Cable Ø (min.)
(mm)
Cable Ø range Cross section (max.)
(mm)
Manufacturer part # Type (manufacturer type)

22.35 €

1 Disponible 3 jours 281010 - 28 mm28143595SRMAHV/28-10/250mm

24.48 €

1 Disponible 3 jours 431212 - 43 mm43165912SRMAHV/43-12/250mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cable sleeve features UV-resistant|can be stored indefinitely|halogen-free Colour Black Max. temperature(°C) +120
Min. temperature(°C) -40 Product size (length)(mm) 250 Product type Heatshrink w/o screw connectors
RoHS-compliant Yes

Assistance technique