Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FC6604A |
FC6605A |
FC6606A |
FC6608A |
FC6610A |
FC6613A |
FC6616A |
FC6624 |
FC6628 |
FC6629 |
FC6630 |
FC6636 |
FC67202 |
FC67206 |
FC67208 |
FC67209 |
FC67213 |
FC67214 |
FC67215 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Connection (components) | Connections | Mounting type | Operating voltage (Vdc) | Product size (length) (mm) | Switch features | Switching current (max.) (A) | Switching current (A) | Switching voltage (V) | Switching voltage (V AC) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 4 | 4 | - | - | FC6604A | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 5 | 5 | - | - | FC6605A | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 6 | 6 | - | - | FC6606A | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 8 | 8 | - | - | FC6608A | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 10 | 10 | - | - | FC6610A | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 13 | 13 | - | - | FC6613A | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | M10 mounting nut | - | 26.1 | reset function | 16 | 16 | - | - | FC6616A | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | Snap-in | - | 26.1 | reset function | 4 | 4 | - | - | FC6624 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | Snap-in | - | 26.1 | reset function | 8 | 8 | - | - | FC6628 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | Snap-in | - | 26.1 | reset function | 9 | 9 | - | - | FC6629 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | Snap-in | - | 26.1 | reset function | 10 | 10 | - | - | FC6630 | |
3.68 € | 1 | 3 jours | 37.3 | 14.1 | Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm | Flat plug 6.3 x 0.8 mm | Snap-in | - | 26.1 | reset function | 16 | 16 | - | - | FC6636 | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 1.4 | 1.4 | 250 | 250 | AN-141 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 2.2 | 2.2 | 250 | 250 | AN-221 | |
1.67 € | 1 | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 2.7 | 2.7 | 250 | 250 | AN-271 | ||
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 3 | 3 | 250 | 250 | AN-301 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 7 | 7 | 250 | 250 | AN-701 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | - | 12.6 | auto-reset | 8 | 8 | 250 | 250 | AN-801 | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 6 | Connector | - | - | 250 | 12.6 | auto-reset | 9 | 9 | 250 | 250 | AN-901 |
Loading...
Product type | Internal fuse | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Connection (components)
Connections
Mounting type
Operating voltage(Vdc)
Product size (length)(mm)
Switch features
Switching current (max.)(A)
Switching current(A)
Switching voltage(V)
Switching voltage(V AC)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles