Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
70I040
Rayon de pliage (nombre d'OD pour installation fixe) | 16 | Couleur | Blanc | Disposition d'âme | Fil solide. Vierge. Responsable classe 1/monofil |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 3 x 2 x 0,50 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.50 | Sans halogène | Non |
Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | 70I040 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 |
Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +50 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -5 |
Tension nominale(V) | 100 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 6 | Diamètre extérieur(mm) | 5.80 |
Emballé | Non | Type de produit | câble de signal YR | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Oui | Normes | Selon VDE 0815/VDE 0812 | Câblage torsadé par paire (partie 1) | Oui (1) |
Type (type de fabricant) | 70I040 |
Vous vous trouvez sur la page de câble de signal, le numéro d'article est le suivant: 70I040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 70I040.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles