Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
345.024 |
345.027 |
345.029 |
345.033 |
346.024 |
346.026 |
346.027 |
346.029 |
346.031 |
346.032 |
346.033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Product size (width) (mm) | Switching current (max.) (A) | Switching voltage (V) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | 3 jours | Light brown | 11.05 | 5 | 28 | 345.024 | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | Red | 11.05 | 10 | 28 | 345.027 | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | Blue | 11.05 | 15 | 28 | 345.029 | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | Green | 11.05 | 30 | 28 | 345.033 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light brown | 10.9 | 5 | 58 | 346.024 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Brown | 10.9 | 7.5 | 58 | 346.026 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Red | 10.9 | 10 | 58 | 346.027 | |
3.12 € | 1 | 3 jours | Blue | 10.9 | 15 | 58 | 346.029 | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | Yellow | 10.9 | 20 | 58 | 346.031 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | White | 10.9 | 25 | 58 | 346.032 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Green | 10.9 | 30 | 58 | 346.033 |
Loading...
Max. temperature(°C) | +85 | Min. temperature(°C) | -40 | Product size (length)(mm) | 33.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | RCCB | Switch features | thermal|reset function |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Product size (width)(mm)
Switching current (max.)(A)
Switching voltage(V)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles