Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
771.104
Référence pièce
|
---|
771.104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connections | Contact type | Current load (A) | Max. nonstop operating temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal response temperature (°C) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V AC) | Nominal voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Temperature limit (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Wire diameter (mm) | Wire type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 104 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.104 | 771.104 | - | long/long |
Loading...
Connection (components) | Wire | Product type | Thermal fuse |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fusible thermique, le numéro d'article est le suivant: 771.104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 771.104.
Configurer
Propriétés de base
Current load(A)
Max. nonstop operating temperature(°C)
Nominal voltage(V)
Nominal voltage (details)(V)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Temperature limit(°C)
Wire diameter(mm)
Connections
Contact type
Nominal current(A)
Nominal current (details)(A)
Nominal response temperature(°C)
Nominal voltage (details)(V AC)
Nominal voltage(V AC)
Product size (Ø)(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Wire type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
770.072 |
770.077 |
770.084 |
771.117 |
771.121 |
771.128 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connections | Contact type | Current load (A) | Max. nonstop operating temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal response temperature (°C) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V AC) | Nominal voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Temperature limit (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Wire diameter (mm) | Wire type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 100 | 770.072 | 770.072 | - | short/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.077 | 770.077 | - | short/long | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.084 | 770.084 | - | short/long | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 117 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.117 | 771.117 | - | long/long | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 121 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.121 | 771.121 | - | long/long | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rigid wire connection. long-long. | 1 breaker|Normally-closed | - | - | 10 | 10 | 128 | - | - | 230 | 230 | - | - | - | 4 | - | 771.128 | 771.128 | - | long/long |