Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
700.136 N5
Référence pièce
|
---|
700.136 N5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connections | Contact type | Current load (A) | Max. nonstop operating temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal response temperature (°C) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V AC) | Nominal voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Temperature limit (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Wire diameter (mm) | Wire type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 105 | 1 | 1 | 136 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.136 N5 | 0.53 | radial |
Loading...
Connection (components) | Wire | Product type | Thermal fuse |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fusible thermique, le numéro d'article est le suivant: 700.136 N5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 700.136 N5.
Configurer
Propriétés de base
Nominal voltage (details)(V AC)
Nominal voltage(V AC)
Product size (Ø)(mm)
Type
Connections
Contact type
Current load(A)
Max. nonstop operating temperature(°C)
Nominal current(A)
Nominal current (details)(A)
Nominal response temperature(°C)
Nominal voltage(V)
Nominal voltage (details)(V)
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Temperature limit(°C)
Type (manufacturer type)
Wire diameter(mm)
Wire type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
700.103 N2F |
700.127 N4 |
770.072 |
770.077 |
770.084 |
770.093 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connections | Contact type | Current load (A) | Max. nonstop operating temperature (°C) | Nominal current (A) | Nominal current (details) (A) | Nominal response temperature (°C) | Nominal voltage (V) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V AC) | Nominal voltage (V AC) | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product size (Ø) (mm) | Temperature limit (°C) | Type | Type (manufacturer type) | Wire diameter (mm) | Wire type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 70 | 1 | 1 | 103 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.103 N2F | 0.53 | radial | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 x 0. 53 mm | 1 breaker | 1 | 95 | 1 | 1 | 127 | 250 | 250 | - | - | 2.2 | 5.2 | 4 | - | 200 | - | 700.127 N4 | 0.53 | radial | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 72 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 100 | 770.072 | 770.072 | - | short/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 77 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.077 | 770.077 | - | short/long | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 84 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 125 | 770.084 | 770.084 | - | short/long | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 breaker|NC contact | - | - | 10 | 10 | 93 | - | - | 230 | 250 | - | - | 64.5 | 4 | 140 | 770.093 | 770.093 | - | short/long |