Connecteurs électriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80-0140-0080-8
80-6100-3104-1
80-6100-8580-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection Couleur Section transversale
(mm²)
N° de pièce du fabricant Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Type Type (type de fabricant)

1.57 €

1 Disponible 3 jours Méthode IDCRouge0.5 - 1.580-0140-0080-81.5-0.50.555880-0140-0080-8

0.84 €

1 Disponible 3 jours Technologie auto-dénudanteBleu0.75 - 1.580-6100-3104-1110.750.7556080-6100-3104-1

0.95 €

1 Disponible 3 jours Technologie auto-dénudanteMarron1.5 - 2.580-6100-8580-72.52.51.51.553480-6100-8580-7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion (composants) Auto-dénudage Tension nominale (détails)(V AC)
Max. 600
Tension nominale(V AC) 600
Nombre de broches 2|2 Type de produit Connecteur haute puissance Plage de température(°C) Jusqu'à 105
Type (divers) Connecteur + branche

Assistance technique