Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3665021
Référence pièce
|
---|
3665021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Affichage de la mesure | Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure) (MΩ) | Test de continuité | Affichage (détails) | Plage de fréquence | Résistance d’isolation (max.) (GΩ) | Résistance d’isolation (max.) (TΩ) | Interfaces | Indice IP | Fréquence max. (Hz) | Fréquence min. (Hz) | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Plage de mesure - tension | Plage de lecture - résistance (kΩ) | Plage de lecture - résistance (MΩ) | Plage de mesure - tension (V) | Normes | Tension d’essai | Tension d’essai (kV) | Tension d’essai (V) | Plage de lecture de tension (min.) (V) | Plage de lecture de tension (max.) (V) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,495.43 € | 1 | Disponible | 92 jours | Numérique | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 1 | Optique|1 USB | IP40 | - | - | 85 à 240 V / AC batterie au Plomb | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|Garantie constructeur 3* | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 5 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Testeur d’isolation | Type de lecture | Résistance d’isolation |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Testeur d’isolation, le numéro d'article est le suivant: 3665021.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3665021.
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure)(MΩ)
Test de continuité
Plage de fréquence
Résistance d’isolation (max.)(GΩ)
Fréquence max.(Hz)
Fréquence min.(Hz)
Plage de mesure - tension
Plage de lecture - résistance(kΩ)
Plage de lecture - résistance(MΩ)
Tension d’essai
Affichage de la mesure
Affichage (détails)
Résistance d’isolation (max.)(TΩ)
Interfaces
Indice IP
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Catégorie de lecture
Plage de mesure - tension(V)
Normes
Tension d’essai(kV)
Tension d’essai(V)
Plage de lecture de tension (min.)(V)
Plage de lecture de tension (max.)(V)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2427883 |
2427890 |
2517605 |
3665056 |
3665111 |
3665127 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Affichage de la mesure | Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure) (MΩ) | Test de continuité | Affichage (détails) | Plage de fréquence | Résistance d’isolation (max.) (GΩ) | Résistance d’isolation (max.) (TΩ) | Interfaces | Indice IP | Fréquence max. (Hz) | Fréquence min. (Hz) | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Plage de mesure - tension | Plage de lecture - résistance (kΩ) | Plage de lecture - résistance (MΩ) | Plage de mesure - tension (V) | Normes | Tension d’essai | Tension d’essai (kV) | Tension d’essai (V) | Plage de lecture de tension (min.) (V) | Plage de lecture de tension (max.) (V) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610.64 € | 1 | 3 jours | Numérique | - | Acoustique (courant d’essai 200 mA) | LCD | - | 2 | - | Sans | IP40 | - | - | 4 piles AA | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 01 Ω - 20 | - | - | - | 500V. 1000 V (+20%. -0%) | - | 500|1000 | 0 | 600 | 500 | ||
909.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Numérique | - | Acoustique (courant d’essai 200 mA) | LCD | - | 10 | - | Sans | IP40 | - | - | 4 piles AA | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 0.01 Ω - 20 | - | - | - | 50 V. 100 V. 250 V. 500 V. 1000 V (+20 %. -0 %) | - | 50|100|250|500|1000 | 0 | 600 | 500 | |
1,460.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 100 MΩ | - | - | 0,01 à 100.000 Hz | - | - | - | - | 100000 | 0.01 | 4 x piles AA | - | - | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100 | 0.0001 | 1000 | - | |
8,262.92 € | 1 | Disponible | 15 jours | Numérique | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 2 | Optique|1 USB | IP40 | - | - | 85 à 240 V / AC batterie au Plomb | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
9,025.21 € | 1 | Disponible | 92 jours | Numérique | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 2 | Optique|1 USB | IP40 | - | - | 85 à 240 V / AC batterie au Plomb | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
8,262.92 € | 1 | Disponible | 22 jours | Numérique | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 1 | Optique|1 USB | IP40 | - | - | 85 à 240 V / AC batterie au Plomb | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 |