Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4691215 |
4692716 |
4692725 |
4692778 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Affichage de la mesure | Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure) (MΩ) | Test de continuité | Test de continuité (Ω) | Affichage (détails) | Plage de fréquence | Résistance d’isolation (max.) (GΩ) | Résistance d’isolation (max.) (TΩ) | Interfaces | Indice IP | Fréquence max. (Hz) | Fréquence min. (Hz) | Alimentation électrique (détails) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Plage de mesure - tension | Plage de lecture - résistance (kΩ) | Plage de lecture - résistance (MΩ) | Plage de mesure - tension (V) | Normes | Tension d’essai | Tension d’essai (kV) | Tension d’essai (V) | Plage de lecture de tension (min.) (V) | Plage de lecture de tension (max.) (V) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,390.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 0,01 à 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x piles AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,852.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 0,01 à 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x piles AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,482.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 0,01 à 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x piles AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,670.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | 0,01 à 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x piles AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type de produit | Testeur d’isolation | Type de lecture | Résistance d’isolation |
---|
Configurer
Propriétés de base
Affichage de la mesure
Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure)(MΩ)
Test de continuité
Test de continuité(Ω)
Affichage (détails)
Résistance d’isolation (max.)(TΩ)
Indice IP
Plage de mesure - tension
Plage de lecture - résistance(kΩ)
Plage de mesure - tension(V)
Normes
Tension d’essai
Tension d’essai(kV)
Plage de fréquence
Résistance d’isolation (max.)(GΩ)
Interfaces
Fréquence max.(Hz)
Fréquence min.(Hz)
Alimentation électrique (détails)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Catégorie de lecture
Plage de lecture - résistance(MΩ)
Tension d’essai(V)
Plage de lecture de tension (min.)(V)
Plage de lecture de tension (max.)(V)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles