Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H-2637 |
H-2657 |
H-2677 |
H-2697 |
H-2707 |
H-2743 |
H-2756 |
H-2776 |
H-2786 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2637 | 12.7 mm | 10.3 | 14.7 | H-2637 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2657 | 15.8 mm | 10.3 | 18.7 | H-2657 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2677 | 19 mm | 10.3 | 23 | H-2677 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 17 jours | H-2697 | 22.2 mm | 11.5 | 25.8 | H-2697 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2707 | 25.4 mm | 11.5 | 30.6 | H-2707 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2743 | 31.8 mm | 11.5 | 34.9 | H-2743 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2756 | 34.9 mm | 11.5 | 38.1 | H-2756 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2776 | 44.5 mm | 11.5 | 48.4 | H-2776 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | H-2786 | 50.8 mm | 11.9 | 54.4 | H-2786 |
Loading...
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 3.2 | Sans halogène | Non | Matériau | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -30 | Type de produit | Bouchon d'échappement |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles