Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ø de serrage (mm) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Matériau | Trou de montage | Ø de borne (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Noir | MF-M12-CB | Néoprène | M12 | 5 | MF-M12-CB | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Noir | MF-M12-EB | EPDM | M12 | 5 | MF-M12-EB | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Gris | MF-M12-EG | EPDM | M12 | 5 | MF-M12-EG | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 | Noir | MF-M12-SB | Silicone | M12 | 5 | MF-M12-SB | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | MF-M16-CB | Néoprène | M16 | 7 | MF-M16-CB | |
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | MF-M16-EB | EPDM | M16 | 7 | MF-M16-EB | |
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Gris | MF-M16-EG | EPDM | M16 | 7 | MF-M16-EG | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | Noir | MF-M16-SB | Silicone | M16 | 7 | MF-M16-SB | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Noir | MF-M20-EB | EPDM | M20 | 10 | MF-M20-EB | |
1.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Gris | MF-M20-EG | EPDM | M20 | 10 | MF-M20-EG | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7 | Noir | MF-M20-SB | Silicone | M20 | 10 | MF-M20-SB | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | MF-M25-CB | Néoprène | M25 | 14 | MF-M25-CB | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | MF-M25-EB | EPDM | M25 | 14 | MF-M25-EB | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Gris | MF-M25-EG | EPDM | M25 | 14 | MF-M25-EG | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | MF-M25-SB | Silicone | M25 | 14 | MF-M25-SB | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Noir | MF-M32-CB | Néoprène | M32 | 20 | MF-M32-CB | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Noir | MF-M32-EB | EPDM | M32 | 20 | MF-M32-EB | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Gris | MF-M32-EG | EPDM | M32 | 20 | MF-M32-EG | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | Noir | MF-M32-SB | Silicone | M32 | 20 | MF-M32-SB | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Noir | MF-M40-CB | Néoprène | M40 | 26 | MF-M40-CB | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Noir | MF-M40-EB | EPDM | M40 | 26 | MF-M40-EB | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Gris | MF-M40-EG | EPDM | M40 | 26 | MF-M40-EG | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | Noir | MF-M40-SB | Silicone | M40 | 26 | MF-M40-SB | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Noir | MF-M50-CB | Néoprène | M50 | 35 | MF-M50-CB | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Noir | MF-M50-EB | EPDM | M50 | 35 | MF-M50-EB |
Loading...
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 4 | Sans halogène | Non | Indice IP | IP66/IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Passe-fils |
Configurer
Propriétés de base
Ø de serrage(mm)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Trou de montage
Ø de borne (max.)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles