Référence fabricant: 056 0300 620 03
Marque: PB FASTENER
Prix: 1.33 €
Délai de livraison: 3 jours
Épaisseur de carte (max.): 12 mm
Ø de serrage: - mm
Couleur: Gris
Indice IP: -
N° de pièce du fabricant: 056 0300 620 03
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
056 0300 620 03
Référence pièce
|
---|
056 0300 620 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Ø de serrage (mm) | Couleur | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Matériau | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Ø de borne (max.) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | - | Gris | - | 056 0300 620 03 | Polyéthylène (PE) | - | 30 | 30 | 30 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0300 620 03 |
Loading...
Sans halogène | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bouclier de palmes, le numéro d'article est le suivant: 056 0300 620 03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 056 0300 620 03.
Configurer
Propriétés de base
Ø de serrage(mm)
Indice IP
Trou de montage
Ø de borne (max.)(mm)
Épaisseur de carte (max.)(mm)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
056 0200 699 03 |
056 0300 699 03 |
056 0500 620 03 |
056 0500 699 03 |
056 0600 620 03 |
056 0600 699 03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Ø de serrage (mm) | Couleur | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Matériau | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Ø de borne (max.) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11.5 | - | Noir | - | 056 0200 699 03 | Polyéthylène (PE) | - | 20 | 20 | 20 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0200 699 03 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 22 jours | 12 | - | Noir | - | 056 0300 699 03 | Polyéthylène (PE) | - | 30 | 30 | 30 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0300 699 03 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | - | Gris | - | 056 0500 620 03 | Polyéthylène (PE) | - | 50 | 50 | 50 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0500 620 03 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | - | Noir | - | 056 0500 699 03 | Polyéthylène (PE) | - | 50 | 50 | 50 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0500 699 03 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | - | Gris | - | 056 0600 620 03 | Polyéthylène (PE) | - | 60 | 60 | 60 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0600 620 03 | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 24 | - | Noir | - | 056 0600 699 03 | Polyéthylène (PE) | - | 60 | 60 | 60 | Embouts de tubes nervurés ronds | - | 056 0600 699 03 |