Collier de flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8107101007
8107101008
8107101009
8107101010
8107101011
8107101012
8107101013
8107101014
8107101015
8107101016
8107101017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
⌀ de câble (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Diamètre de plaque de serrage
(mm)
N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

1.85 €

1 Disponible 3 jours 77 mm max.781071010078107101007

1.55 €

1 Disponible 3 jours 88 mm max.881071010088107101008

1.85 €

1 Disponible 3 jours 99 mm max.981071010098107101009

1.85 €

1 Disponible 3 jours 1010 mm max.1081071010108107101010

1.85 €

1 Disponible 3 jours 1111 mm max.1181071010118107101011

1.85 €

1 Disponible 3 jours 1212 mm max.1281071010128107101012

1.85 €

1 Disponible 3 jours 1313 mm max.1381071010138107101013

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1414 mm max.1481071010148107101014

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1515 mm max.1581071010158107101015

2.40 €

1 Disponible 3 jours 1616 mm max.1681071010168107101016

2.07 €

1 Disponible 3 jours 1717 mm max.1781071010178107101017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans halogène Non Matériau (détails) Acier/zingué Matériau Acier
Taille du produit (largeur)(mm) 9 Type de produit Collier de flexible En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique