Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB 50 E SW
Référence pièce
|
---|
SB 50 E SW |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone groupée ⌀ (mm) | Diamètre de câble (min.) (mm) | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Couleur | N° de pièce du fabricant | Longueur maximale vendue au mètre (m) | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 20 | 2 jusqu'à 20 mm | Noir | SB 50 E SW | 25 | 4 | SB 50 E SW |
Loading...
Matériau (détails) | Polyéthylène (PE) | Matériau | Polyéthylène (PE) | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -60 | Type de produit | Tube en spirale | Plage de température(°C) | -60 - +85 |
Vous vous trouvez sur la page de câble de reliure spirale, le numéro d'article est le suivant: SB 50 E SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB 50 E SW.
Configurer
Propriétés de base
Zone groupée ⌀(mm)
Diamètre de câble (min.)(mm)
Forfait ⌀ (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Couleur
N° de pièce du fabricant
Longueur maximale vendue au mètre(m)
Diamètre de faisceau max.(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SB 12 E |
SB 12 E SW |
SB 120 E SW |
SB 120E |
SB 75 E |
SB 75 E SW |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone groupée ⌀ (mm) | Diamètre de câble (min.) (mm) | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Couleur | N° de pièce du fabricant | Longueur maximale vendue au mètre (m) | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 15 | 2 jusqu'à 15 mm | Écru | SB 12 E | 50 | 2 | SB 12 E | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 15 | 2 jusqu'à 15 mm | Noir | SB 12 E SW | 50 | 2 | SB 12 E SW | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | 120 | 2 jusqu'à 120 mm | Noir | SB 120 E SW | 25 | 20 | SB 120 E SW | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 120 | 20 jusqu'à 120 mm | Écru | SB 120E | 25 | 20 | SB 120E | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7 | 40 | 7 jusqu'à 40 mm | Écru | SB 75 E | 25 | 7 | SB 75 E | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7 | 40 | 7 jusqu'à 40 mm | Noir | SB 75 E SW | 25 | 7 | SB 75 E SW |