Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7932100302 |
7932110302 |
7932120302 |
7932130302 |
7932140302 |
7932200502 |
7932210502 |
7932220502 |
7932230502 |
7932240502 |
7932300102 |
7932310102 |
7932330102 |
7932340102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable cross section (mm²) | Colour | Cross-section range | Cross section (mm²) | Cross section (max.) (mm²) | Hole Ø (mm) | Manufacturer part # | Min. cross section (mm²) | Thread size | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 - 1.5 | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 4 | 7932100302 | 0.50 | M4 | 7932100302 | |
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 - 1.5 | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 5 | 7932110302 | 0.50 | M5 | 7932110302 | |
0.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 - 1.5 | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 6 | 7932120302 | 0.50 | M6 | 7932120302 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 - 1.5 | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 8 | 7932130302 | 0.50 | M8 | 7932130302 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 - 1.5 | Red | 0.50 - 1.50 mm² | 0.5 -1.5 mm | 1.50 | 10 | 7932140302 | 0.50 | M10 | 7932140302 | |
0.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1.5 - 2.5 | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4 | 7932200502 | 1.50 | M4 | 7932200502 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 - 2.5 | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5 | 7932210502 | 1.50 | M5 | 7932210502 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 - 2.5 | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6 | 7932220502 | 1.50 | M6 | 7932220502 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 - 2.5 | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 8 | 7932230502 | 1.50 | M8 | 7932230502 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.5 - 2.5 | Blue | 1.50 - 2.50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 10 | 7932240502 | 1.50 | M10 | 7932240502 | |
1.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 - 6 | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4 | 7932300102 | 4 | M4 | 7932300102 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 - 6 | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5 | 7932310102 | 4 | M5 | 7932310102 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 - 6 | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8 | 7932330102 | 4 | M8 | 7932330102 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 - 6 | Yellow | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10 | 7932340102 | 4 | M10 | 7932340102 |
Loading...
Connection | - | Connector features | + heatshrink | Contact material | Copper silver plated |
---|---|---|---|---|---|
Insulation type | Partially insulated | Material (details) | Tinned copper | Product type | Ring terminal |
RoHS-compliant | Yes | Shrink temperature(°C) | +100 - +200 | Support sleeve | No |
Temperature range(°C) | -55 - +125 |
Configurer
Propriétés de base
Cable cross section(mm²)
Colour
Cross-section range
Cross section(mm²)
Cross section (max.)(mm²)
Hole Ø(mm)
Manufacturer part #
Min. cross section(mm²)
Thread size
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles