Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
704622
Référence pièce
|
---|
704622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du bouton (mm) | Connexion (composants) | Connexion | Type de contact | Épaisseur du panneau avant (mm) | Type d'éclairage | Motif imprimé | Motif imprimé | Diamètre de l'évidement (détails) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | Fiche mâle CEE 7/16 type C 6,3 mm | - | 1 disjoncteur|1 fabricant | 0.5 - 5 | - | - | Symbole de flèche | - | 22 | 5 | - | 250 | - | - | LAS0-A3Y-11TS | - | Tourner |
Loading...
Couleur | Rouge | Durabilité | 200000 cycles | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP40 | Type d'éclairage | Aucun | Température max.(°C) | +55 |
Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Interrupteur d'arrêt | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe- Interrupteur 250 V AC, le numéro d'article est le suivant: 704622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 704622.
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Type d'éclairage
Motif imprimé
Diamètre de l'évidement (détails)(mm)
Courant de commutation(A)
Plage de température(°C)
Type
Type (divers)
Diamètre du bouton(mm)
Connexion (composants)
Type de contact
Épaisseur du panneau avant(mm)
Motif imprimé
Diamètre d'évidement(mm)
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Type (type de fabricant)
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
704467 |
704722 |
704736 |
704753 |
704766 |
704781 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du bouton (mm) | Connexion (composants) | Connexion | Type de contact | Épaisseur du panneau avant (mm) | Type d'éclairage | Motif imprimé | Motif imprimé | Diamètre de l'évidement (détails) (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 32 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | 1 disjoncteur|1 fabricant | 1 - 6 | - | - | Symbole de flèche | - | 19 | 5 | - | 250 | - | - | LAS1-BGQ-11TS | - | Tirer | |
6.15 € | 1 | 3 jours | 30.8|30.8 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | Fiche plate. 2,8 × 0,5 mm | 1 disjoncteur|1 fabricant | 0.5 - 5 | LED | Aucun | Symbole de flèche | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSA | LAS1-BY-11TSA | SPST-NO. SPST-NC | Tourner | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8|30.8 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | Fiche plate. 2,8 × 0,5 mm | 2 disjoncteurs|2 fabricants | 0.5 - 5 | LED | Aucun | Symbole de flèche | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSA | LAS1-BY-22TSA | DPST-NO / DPST-NC | Tourner | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8|30.8 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | Fiche plate. 2,8 × 0,5 mm | 3 disjoncteurs|3 fabricants | 0.5 - 5 | LED | Aucun | Symbole de flèche | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-33TSA | LAS1-BY-33TSA | 3PST-NO / 3PST-NC | Tourner | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31.8|31.8 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | Fiche plate. 2,8 × 0,5 mm | 1 disjoncteur|1 fabricant | 0.5 - 5 | Aucun | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-11TSB | LAS1-BY-11TSB | SPST-NO. SPST-NC | Tourner | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 31.8|31.8 | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | Fiche plate. 2,8 × 0,5 mm | 2 disjoncteurs|2 fabricants | 0.5 - 5 | Aucun | EMERGENCY STOP | EMERGENCY STOP | 16 | 16 | 3 | 5 | 250|250 | -25 - +55 | LAS1-BY-22TSB | LAS1-BY-22TSB | DPST-NO. DPST-NC | Tourner |