Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-2521083
Référence pièce
|
---|
TC-2521083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Compatible avec (détails) | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | PBT | Connecteurs IDC | 2.54 | Plaqué or | Oui | TC-2521083 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 20 | 11.95 | 58.4 | 8.9 | 40 | TC-252 1083 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de connecteur | non' éjecteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Barrette à broches, droite | Matériau de contact | Laiton | Nombre de rangées | 2 |
Type de produit | Barrette à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches sans éjecteur, le numéro d'article est le suivant: TC-2521083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-2521083.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (détails)(A)
Matériau de boîtier
Compatible avec (détails)
Espacement des contacts(mm)
Surface de contact
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1580990 |
1580991 |
1580993 |
1580994 |
1580995 |
1580996 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de boîtier | Compatible avec (détails) | Espacement des contacts (mm) | Surface de contact | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant nominal (A) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580990 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 3 | 11.95 | 15.22 | 8.9 | 6 | 1580990 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580991 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | 8 | 1580991 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580993 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | 14 | 1580993 | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580994 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 8 | 11.95 | 27.92 | 8.9 | 16 | 1580994 | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580995 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 10 | 11.95 | 33 | 8.9 | 20 | 1580995 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | - | 2.54 | - | - | 1580996 | +105 | -40 | 3 | - | 250 | 13 | 11.95 | 40.62 | 8.9 | 26 | 1580996 |