Barrette à broches avec éjecteur (court / long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1581001
1581007
1581009
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

1.33 €

1 Disponible 3 jours 1581001532101581001

2.05 €

1 Disponible 3 jours 15810072070.1401581007

2.57 €

1 Disponible 3 jours 15810093095.5601581009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de boîtier PBT Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + éjecteur (court/long) Type de connecteur Barrette à broches, droite Matériau de contact Laiton
Espacement des contacts(mm) 2.54 Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -55
Courant nominal(A) 3 Tension nominale(V AC) 250 Nombre de rangées 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 27.2 Taille du produit (longueur)(mm) 8.4 Type de produit Barrette à broches
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique