Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1579049 |
1579059 |
1586448 |
1586449 |
1586450 |
1586451 |
1586453 |
1586457 |
1586459 |
1586461 |
1586462 |
1586463 |
1586468 |
1586469 |
1586473 |
1586485 |
1586486 |
1586488 |
1586498 |
TC-6648080 |
TC-6648088 |
TC-6648104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Angle de connexion (°) | Type de connecteur | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Nombre de rangées | Nombre de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1579049 | - | 9 | 1579049 | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1579059 | - | 15 | 1579059 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586448 | - | 9 | TC-A-DFF 09LPIII/Z-203 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586449 | - | 15 | TC-A-DFF 15LPIII/Z-203 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586450 | - | 25 | TC-A-DFF 25LPIII/Z-203 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586451 | - | 37 | TC-A-DFF 37LPIII/Z-203 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1586453 | - | 15 | TC-A-HDF 15 A-KG/T-203 | |
1.16 € | 1 | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1586457 | - | 44 | TC-A-HDF 44 A-KG/T-203 | ||
0.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1586459 | - | 9 | TC-A-DF 09 A/KG-T1-203 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586461 | - | 25 | TC-A-DF 25 PPZ-203 | |
0.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à souder | - | Prise femelle, verticale | - | 1586462 | - | 26 | TC-A-HDF 26 LL/Z-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à souder | - | Prise femelle, verticale | - | 1586463 | - | 44 | TC-A-HDF 44 LL/Z-203 | |
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à souder | - | Prise femelle, verticale | - | 1586468 | - | 15 | TC-A-HDF 15 LL/Z-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1586469 | - | 9 | TC-A-DF 09 A/KG-F-203 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586473 | - | 15 | TC-A-DF 15 PP-203 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586485 | - | 9 | TC-A-DFF 09LPIII/FP-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586486 | - | 25 | TC-A-DFF 25LPIII/FP-203 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Connecteur femelle, fixation horizontale | - | 1586488 | - | 25 | TC-A-DF 25 A/KG-T1-203 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | Prise femelle, verticale | - | 1586498 | - | 9 | TC-A-DF 09 PP-203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | 90 | Prise femelle, angle droit | Non | TC-6648080 | 2 | 9 | TC-6648080 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | 90 | Prise femelle, angle droit | Non | TC-6648088 | 2 | 15 | TC-6648088 | |
1.44 € | 1 | 3 jours | Circuit imprimé | 90 | Prise femelle, angle droit | Non | TC-6648104 | 2 | 37 | TC-6648104 |
Loading...
Type de produit | Prises D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Angle de connexion(°)
Type de connecteur
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles