Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact avec la carte | Matériau de boîtier | Type de boîtier | Compatible avec (détails) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1580952 | 500 | 8 | 4 | 14.84 | 15.6 | 6.9 | 8 | 1580952 | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1580956 | 500 | 20 | 10 | 15.6 | 30.08 | 6.9 | 20 | 1580956 | ||
0.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1580957 | 500 | 26 | 13 | 15.6 | 37.7 | 6.9 | 26 | 1580957 | ||
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1580959 | 500 | 40 | 20 | 15.6 | 55.48 | 6.9 | 40 | 1580959 | ||
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1582383 | 500 | 6 | 3 | 12.3 | 15.6 | 6.9 | 6 | 1582383 | ||
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1582385 | 500 | 50 | 25 | 15.6 | 68.18 | 6.9 | 50 | 1582385 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589654 | - | - | 5 | 5.40 | 6 | 5.08 | 10 | D07a-10 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589655 | - | - | 10 | 5.40 | 6 | 11.43 | 20 | D07a-20 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589656 | - | - | 13 | 5.40 | 6 | 15.24 | 26 | D07a-26 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589657 | - | - | 15 | 5.40 | 6 | 17.78 | 30 | D07a-30 BSA1-G | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589658 | - | - | 17 | 5.40 | 6 | 20.32 | 34 | D07a-34 BSA1-G | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589659 | - | - | 20 | 5.40 | 6 | 24.13 | 40 | D07a-40 BSA1-G | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589660 | - | - | 25 | 5.40 | 6 | 30.48 | 50 | D07a-50 BSA1-G | ||
2.56 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 1.27 | - | PBT | 1589661 | - | - | 30 | 5.40 | 6 | 36.83 | 60 | D07a-60 BSA1-G | |||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589684 | - | - | 3 | 5.20 | 4.20 | 11.13 | 6 | D05-06 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589688 | - | - | 7 | 5.20 | 4.20 | 19.30 | 14 | D05-14 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589689 | - | - | 8 | 5.20 | 4.20 | 21.30 | 16 | D05-16 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589690 | - | - | 10 | 5.20 | 4.20 | 25.30 | 20 | D05-20 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589691 | - | - | 11 | 5.20 | 4.20 | 27.30 | 22 | D05-22 BSA1-G | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589694 | - | - | 15 | 5.20 | 4.20 | 35.30 | 30 | D05-30 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589695 | - | - | 17 | 5.20 | 4.20 | 39.30 | 34 | D05-34 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589696 | - | - | 20 | 5.20 | 4.20 | 45.30 | 40 | D05-40 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589697 | - | - | 22 | 5.20 | 4.20 | 49.30 | 44 | D05-44 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589698 | - | - | 25 | 5.20 | 4.20 | 55.30 | 50 | D05-50 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589699 | - | - | 30 | 5.20 | 4.20 | 65.30 | 60 | D05-60 BSA1-G | ||
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | Non | - | 1589742 | - | - | 5 | 7 | 6 | 17.40 | 10 | D01-10 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589743 | - | - | 6 | 7 | 6 | 19.94 | 12 | D01-12 ASA1-G | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589745 | - | - | 8 | 7 | 6 | 25.02 | 16 | D01-16 ASA1-G | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589746 | - | - | 10 | 7 | 6 | 30.10 | 20 | D01-20 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589747 | - | - | 12 | 7 | 6 | 35.18 | 24 | D01-24 ASA1-G | ||
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589748 | - | - | 13 | 7 | 6 | 37.72 | 26 | D01-26 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589750 | - | - | 17 | 7 | 6 | 47.88 | 34 | D01-34 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589751 | - | - | 20 | 7 | 6 | 55.50 | 40 | D01-40 ASA1-G | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589752 | - | - | 22 | 7 | 6 | 60.58 | 44 | D01-44 ASA1-G | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589753 | - | - | 25 | 7 | 6 | 68.20 | 50 | D01-50 ASA1-G | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | - | Filin Listel (bois) RM 1,27 mm | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises. Droit | - | Laiton | 2.54 | - | - | 1589754 | - | - | 30 | 7 | 6 | 80.90 | 60 | D01-60 ASA1-G | ||
60.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | - | Polyester renforcé de fibre de verre | - | - | Barrette de prises femelles | Laiton | Bronze phosphoreux | 2.54 | Oui | - | TC-2521012 | 500 | 10 | 5 | 15.6 | 17.38 | 6.9 | 10 | TC-252 1012 | |
65.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | - | Polyester renforcé de fibre de verre | - | - | Barrette de prises femelles | Laiton | Bronze phosphoreux | 2.54 | Oui | - | TC-2521015 | 500 | 20 | 10 | 15.6 | 30.08 | 6.9 | 20 | TC-252 1015 | |
67.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Laiton | - | Polyester renforcé de fibre de verre | - | - | Barrette de prises femelles | Laiton | Bronze phosphoreux | 2.54 | Oui | - | TC-2521016 | 500 | 26 | 13 | 15.6 | 37.7 | 6.9 | 26 | TC-252 1016 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Auto-dénudage | Caractéristiques de connecteur | + réducteur de tension |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 |
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact avec la carte
Matériau de boîtier
Type de boîtier
Compatible avec (détails)
Sens du connecteur
Type de connecteur
Surface de contact de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Produits industriels
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles