Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1589695
Référence pièce
|
---|
1589695 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de contact avec la carte | Matériau de boîtier | Type de boîtier | Compatible avec (détails) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589695 | - | - | 17 | 5.20 | 4.20 | 39.30 | 34 | D05-34 BSA1-G |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Auto-dénudage | Caractéristiques de connecteur | + réducteur de tension |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +105 | Température min.(°C) | -40 | Courant nominal(A) | 1 |
Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Connecteur à broches | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle, avec réducteur de tension, le numéro d'article est le suivant: 1589695.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1589695.
Configurer
Propriétés de base
Surface de contact avec la carte
Type de boîtier
Compatible avec (détails)
Surface de contact de connecteur
Matériau d'isolation
Tension nominale(V AC)
Nombre de broches
Matériau de boîtier
Sens du connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Espacement des contacts(mm)
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1580959 |
1582383 |
1582385 |
1589696 |
1589697 |
1589698 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Surface de contact avec la carte | Matériau de boîtier | Type de boîtier | Compatible avec (détails) | Sens du connecteur | Type de connecteur | Surface de contact de connecteur | Matériau de contact | Espacement des contacts (mm) | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Tension nominale (V AC) | Nombre de broches | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1580959 | 500 | 40 | 20 | 15.6 | 55.48 | 6.9 | 40 | 1580959 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1582383 | 500 | 6 | 3 | 12.3 | 15.6 | 6.9 | 6 | 1582383 | |
1.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2.54 | - | - | 1582385 | 500 | 50 | 25 | 15.6 | 68.18 | 6.9 | 50 | 1582385 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589696 | - | - | 20 | 5.20 | 4.20 | 45.30 | 40 | D05-40 BSA1-G | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589697 | - | - | 22 | 5.20 | 4.20 | 49.30 | 44 | D05-44 BSA1-G | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | PBT | - | - | Perpendiculaire (au PCB) | Barrette de prises femelles | - | Bronze phosphoreux | 2 | Non | - | 1589698 | - | - | 25 | 5.20 | 4.20 | 55.30 | 50 | D05-50 BSA1-G |