Module d'interface de relais

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

59.34.8.230.0060

Référence pièce
59.34.8.230.0060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.85 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 86.1 Matériau de contact Ag Ni Type de contact 4 changements|4 changements
Durabilité (AC/DC) 20 x 106 50 x 106 Cycles de commutation: Durée de vie électrique (AC1) 200 x 10 3 Cycles de commutation 5 x 106 Indice IP IP20
Tension de fonctionnement max.(V AC) 253 Tension de fonctionnement min.(V AC) 184 Courant nominal (détails)(A) 7
Tension nominale(V AC) 230 Taille du produit (longueur)(mm) 79.7 Type de produit Composant de relais
Résistance à l'huile(Ω) 17000 En conformité avec la directive RoHS Ja Courant de commutation (max.)(A) 7
Capacité de commutation (max.)(VA) 1750 Capacité de commutation(V AC) (AC1) 7 A/250 Tension de commutation (max.)(V AC) 250
Type (type de fabricant) 59.34.8.230.0060 Type (divers) Bobine AC Tension nominale (détails)(V AC) 230
Type 59.34.8.230.0060 Plage(s) de tension(V) 184 - 253

Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface de relais, le numéro d'article est le suivant: 59.34.8.230.0060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 59.34.8.230.0060.

Assistance technique