Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1579048 |
1579060 |
1586433 |
1586434 |
1586446 |
1586447 |
1586452 |
1586455 |
1586460 |
1586464 |
1586471 |
1586472 |
1586480 |
1586482 |
1586484 |
1586487 |
1586489 |
1586495 |
1586497 |
TC-2523010 |
TC-6648084 |
TC-6648092 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion (composants) | Angle de connexion (°) | Caractéristiques de connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Nombre de rangées | Nombre de broches | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1579048 | - | 15 | 1579048 | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1579060 | - | 25 | 1579060 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586433 | - | 15 | TC-A-DSF 15 LPIII/Z-203 | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 14 jours | Auto-dénudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586434 | - | 37 | TC-A-DSF 37 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586446 | - | 9 | TC-A-DSF 09 LPIII/Z-203 | ||
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586447 | - | 25 | TC-A-DSF 25 LPIII/Z-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586452 | - | 25 | TC-A-DS 25 A/KG-T2-203 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586455 | - | 25 | TC-A-DS 25 A/KG-T1-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586460 | - | 15 | TC-A-DS 15 A/KG-T1-203 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à souder | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586464 | - | 44 | TC-A-HDS 44 LL/Z-203 | ||
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586471 | - | 9 | TC-A-DS 09 PP/Z-203 | ||
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586472 | - | 25 | TC-A-DS 25PP-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586480 | - | 15 | TC-A-HDS 15 A-KG/T-203 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586482 | - | 26 | TC-A-HDS 26 A-KG/T-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Connecteur à souder | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586484 | - | 26 | TC-A-HDS 26 LL/Z-203 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-dénudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586487 | - | 9 | TC-A-DSF 09LPIII/FP-203 | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586489 | - | 9 | TC-A-DS 09 A/KG-T1-203 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Connecteur mâle, montage horizontal | - | - | 1586495 | - | 15 | TC-A-DS 15 A/KG-F-203 | ||
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Soudage | - | - | Fiche, montage vertical | - | - | 1586497 | - | 15 | TC-A-DS 15 PP/Z-203 | ||
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | Circuit imprimé (angle droit) | 90 | + Manchon|+ grille 7,2 mm | Connecteur mâle, montage horizontal | Alliage de cuivre | Oui | TC-2523010 | 2 | 9 | TC-252 3010 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | 90 | - | Fiche, angle droit | - | Non | TC-6648084 | 2 | 9 | TC-6648084 | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Circuit imprimé | 90 | - | Fiche, angle droit | - | Non | TC-6648092 | 2 | 15 | TC-6648092 |
Loading...
Type de produit | Barrette à broches D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connexion (composants)
Angle de connexion(°)
Caractéristiques de connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Nombre de rangées
Nombre de broches
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles