Collier de serrage de câble de ferrure d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1226937
1226938
1226941
1226943
1226944
1226945
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de câble (min.)
(mm)
⌀ de câble (maximum)
(mm)
Gamme de ⌀ de câble Couleur N° de pièce du fabricant Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

1.85 €

1 Disponible 3 jours -6.706,70 mm (max.)Noir122693731231226937

2.05 €

1 Disponible 3 jours -88 mm max.Blanc122693831231226938

2.05 €

1 Disponible 3 jours -99 mm max.Blanc1226941-311226941

2.37 €

1 Disponible 3 jours -2.302,30 mm (max.)Noir122694313.5231226943

1.67 €

1 3 jours -1818 mm max.Blanc122694413.5231226944

1.53 €

1 Disponible 3 jours 1113.5011 à 13,50 mmGris122694513.5231226945

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du support de câble Raccord d'angle Matériau Polyéthylène (PE) Taille du produit (longueur)(mm) 31
Type de produit Collier de serrage de câble En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique