Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1226945
Référence pièce
|
---|
1226945 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 13.50 | 11 à 13,50 mm | Gris | 1226945 | 13.5 | 23 | 1226945 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | Raccord d'angle | Matériau | Polyéthylène (PE) | Taille du produit (longueur)(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Collier de serrage de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage de câble de ferrure d'angle, le numéro d'article est le suivant: 1226945.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1226945.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1226937 |
1226938 |
1226941 |
1226943 |
1226944 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 6.70 | 6,70 mm (max.) | Noir | 1226937 | 31 | 23 | 1226937 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | Blanc | 1226938 | 31 | 23 | 1226938 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9 | 9 mm max. | Blanc | 1226941 | - | 31 | 1226941 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2.30 | 2,30 mm (max.) | Noir | 1226943 | 13.5 | 23 | 1226943 | |
1.67 € | 1 | 3 jours | - | 18 | 18 mm max. | Blanc | 1226944 | 13.5 | 23 | 1226944 |