Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-6645704
Référence pièce
|
---|
TC-6645704 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 5 | 5 mm (max.) | Transparent | Fixation à vis | Non | TC-6645704 | PA66 | 9.5 | 18.50 | TC-6645704 |
Loading...
Type de produit | Fixation | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation, le numéro d'article est le suivant: TC-6645704.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-6645704.
Configurer
Propriétés de base
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TC-6645708 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | TC-6645708 | - | - | - | TC-6645708 |