Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-6645728
Référence pièce
|
---|
TC-6645728 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Pour câble ruban | - | Gris clair | - | - | - | TC-6645728 | PA66 | - | - | - | 6 | 25 | 13.30 | - | Support de câble | TC-6645728 |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble, le numéro d'article est le suivant: TC-6645728.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-6645728.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Dimensions(mm)
Méthode de fixation
Sans halogène
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Caractéristiques du support de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
541227 |
541293 |
541314 |
TC-6645732 |
TC-6646540 |
TC-6646544 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Filetage 4x | - | Noir | (L x B) 25 x 25 | - | Non | 541227 | Polyamide 6,6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Support de câble | 541227 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | Filetage 4x | - | Transparent | (L x B) 26 x 26 | - | Non | 541293 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Support de câble | WCA 26R | ||
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.60 | 3,60 mm (max) | Filetage 4x | - | Noir | (L x B) 19 x 19 | - | Non | 541314 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | Support de câble | WCA19RBK | ||
13.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Pour câble ruban | - | Gris clair | - | - | - | TC-6645732 | PA66 | - | - | - | 6 | 28 | 13.30 | - | Support de câble | TC-6645732 | |
2.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | - | - | Blanc | - | auto-adhésive | Non | TC-6646540 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Support de câble | TC-6646540 | ||
2.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | - | - | Noir | - | auto-adhésive | Non | TC-6646544 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Support de câble | TC-6646544 |