Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-6645716
Référence pièce
|
---|
TC-6645716 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | - | - | - | 9 | Noir | - | Fixation à vis | - | TC-6645716 | PA66 | - | - | 6.50 | 9.8 | 16 | 23 | - | Support de câble | TC-6645716 |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble, le numéro d'article est le suivant: TC-6645716.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-6645716.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
Dimensions(mm)
Sans halogène
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (Ø)(mm)
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Méthode de fixation
N° de pièce du fabricant
Matériau
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
541227 |
541293 |
541314 |
TC-6645720 |
TC-6645724 |
TC-6645728 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Filetage 4x | - | Noir | (L x B) 25 x 25 | - | Non | 541227 | Polyamide 6,6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Support de câble | 541227 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | Filetage 4x | - | Transparent | (L x B) 26 x 26 | - | Non | 541293 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Support de câble | WCA 26R | ||
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.60 | 3,60 mm (max) | Filetage 4x | - | Noir | (L x B) 19 x 19 | - | Non | 541314 | Polyamide 6,6 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | Support de câble | WCA19RBK | ||
9.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Pour câble ruban | - | Gris clair | - | - | - | TC-6645720 | PA66 | - | - | - | 6 | 15 | 13.30 | - | Support de câble | TC-6645720 | |
10.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Pour câble ruban | - | Gris clair | - | - | - | TC-6645724 | PA66 | - | - | - | 6 | 20 | 13.30 | - | Support de câble | TC-6645724 | |
14.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | Pour câble ruban | - | Gris clair | - | - | - | TC-6645728 | PA66 | - | - | - | 6 | 25 | 13.30 | - | Support de câble | TC-6645728 |