Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593022
Référence pièce
|
---|
1593022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 9 mm max. | Noir | 1 serre-câble jusqu'à une largeur maximale de 9 mm | Non | 1593022 | - | - | 43.8 | TC-CHR8203 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | + sapin | Matériau | Polyamide 6,6 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles + sapin, le numéro d'article est le suivant: 1593022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593022.
Configurer
Propriétés de base
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Compatible avec (détails)
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593020 |
1593021 |
1593073 |
1593074 |
1593075 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5 | 5 mm (max.) | Noir | 1 serre-câble jusqu'à une largeur maximale de 5 mm | Non | 1593020 | - | - | 30.5 | TC-CHR5203 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 mm max. | Noir | 1 serre-câble jusqu'à 10 mm de largeur maximum | Non | 1593021 | - | - | 31 | TC-CHR6203 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10.10 | 10,10 mm (max) | Écru | Serre-câbles jusqu'à 7,8 mm de largeur | Oui | 1593073 | 4.80 | 4.80 | - | TC-PHC-4203 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13.40 | 13,40 mm (max) | Écru | - | Oui | 1593074 | 7.60 | 7.60 | - | TC-PHC-5203 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 21.30 | 21,30 mm (max.) | Écru | - | Oui | 1593075 | 6.20 | 6.20 | - | TC-PHC-8203 |