Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593102
Référence pièce
|
---|
1593102 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Dimensions | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 8,7 mm | (H x H1) 27.2 x 19.2 mm | Oui | 1593102 | 7.80 | 7.80 | - | 5.6 | 15.5 | Support de câble | TC-BWS1120203 |
Loading...
Matériau | Polyamide 6,6 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble + bouton ressort, le numéro d'article est le suivant: 1593102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593102.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
Couleur
Compatible avec (détails)
Dimensions
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593097 |
1593098 |
1593099 |
1593100 |
1593101 |
1593103 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Dimensions | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13.50 | 13,50 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur du circuit imprimé 1 mm | (A x B) 9.3 x 10.7 mm | Oui | 1593097 | 3.50 | 3.50 | 13.4 | 4 | - | Support de câble | TC-JWS0910203 | |
0.07 € | 1 | 3 jours | 5 | 5 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur du circuit imprimé 3 mm | (A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mm | Oui | 1593098 | 4.80 | 4.80 | 15.5 | 6 | - | Support de câble | TC-KWS0506203 | ||
0.07 € | 1 | 3 jours | 11 | 11 mm max. | + bouton ressort | - | - | - | - | 1593099 | 4.80 | 4.80 | 12 | - | - | Support de câble | TC-KWS1106203 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 11 mm max. | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 2,2 mm | (A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mm | Oui | 1593100 | 5.50 | 7 | 13.5 | 6.6 | - | Support de câble | TC-KWS1110203 | |
0.05 € | 1 | 3 jours | 13 | 13 mm max. | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 1,6 mm | (A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mm | Oui | 1593101 | 5.80 | 5.80 | 11 | 9.7 | - | Support de câble | TC-KWS1308203 | ||
0.16 € | 1 | 3 jours | 12 | 12 mm max. | autobloquant|refermable | Écru | - | - | Oui | 1593103 | - | - | - | - | - | Fixation | TC-28530C697203 |