Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593099
Référence pièce
|
---|
1593099 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Dimensions | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 € | 1 | 3 jours | 11 | 11 mm max. | + bouton ressort | - | - | - | - | 1593099 | 4.80 | 4.80 | 12 | - | - | Support de câble | TC-KWS1106203 |
Loading...
Matériau | Polyamide 6,6 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble + bouton ressort, le numéro d'article est le suivant: 1593099.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593099.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Dimensions
Sans halogène
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
N° de pièce du fabricant
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1593096 |
1593097 |
1593098 |
1593100 |
1593101 |
1593102 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Compatible avec (détails) | Dimensions | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 mm max. | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 1,6 mm | (A x B) 7.7 x 6.4 mm | Oui | 1593096 | 3 | 3 | 9.7 | 4 | - | Support de câble | TC-JWB0706203 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 13.50 | 13,50 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur du circuit imprimé 1 mm | (A x B) 9.3 x 10.7 mm | Oui | 1593097 | 3.50 | 3.50 | 13.4 | 4 | - | Support de câble | TC-JWS0910203 | |
0.07 € | 1 | 3 jours | 5 | 5 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur du circuit imprimé 3 mm | (A x B x H) 5 x 9 x 5.4 mm | Oui | 1593098 | 4.80 | 4.80 | 15.5 | 6 | - | Support de câble | TC-KWS0506203 | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 11 mm max. | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 2,2 mm | (A x B x H) 10.9 x 14.4 x 9.8 mm | Oui | 1593100 | 5.50 | 7 | 13.5 | 6.6 | - | Support de câble | TC-KWS1110203 | |
0.05 € | 1 | 3 jours | 13 | 13 mm max. | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 1,6 mm | (A x B x H) 12.7 x 17.2 x 8.5 mm | Oui | 1593101 | 5.80 | 5.80 | 11 | 9.7 | - | Support de câble | TC-KWS1308203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm (max.) | + bouton ressort | Écru | Épaisseur de 8,7 mm | (H x H1) 27.2 x 19.2 mm | Oui | 1593102 | 7.80 | 7.80 | - | 5.6 | 15.5 | Support de câble | TC-BWS1120203 |