Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
543204
Référence pièce
|
---|
543204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 23 | 28.50 | 23 à 28,50 mm | - | - | Écru | - | (C) 12.7 | auto-adhésive | Non | 543204 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | 543204 |
Loading...
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles auto-adhésive, le numéro d'article est le suivant: 543204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 543204.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du support de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Dimensions
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Dimensions(mm)
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
543234 |
543319 |
543362 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 jours | 23 | 28 | 23 à 28 mm | - | - | Écru | - | (C) 13 | auto-adhésive | Non | 1386623 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1386629 | Polypropylène | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386633 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
9.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 17 | 17 mm max. | Filetage 4x | 4.8 | Transparent | - | (L x B) 19 x 19 | - | Non | 543234 | Polyamide 6,6 | +70 | -20 | - | - | - | 19 | 19 | - | 543234 | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543319 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 543319 | ||
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 9.50 | 9,50 mm (max.) | - | - | Gris | - | - | auto-adhésive | - | 543362 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 15.1 | 19.1 | - | - | 543362 |