Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
558364
Référence pièce
|
---|
558364 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 8 | 8 mm max. | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 558364 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | +80 | -10 | - | - | 15 | - | - | 28 | 558364 |
Loading...
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles auto-adhésive, le numéro d'article est le suivant: 558364.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 558364.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
Caractéristiques du support de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Dimensions
Dimensions(mm)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1282781 |
1378462 |
1386620 |
1386623 |
1386629 |
1386633 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2.50 | 3.50 | 2,50 à 3,50 mm | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | Non | 1282781 | Polyamide | - | - | - | - | - | 16.7 | 21 | - | 617164-BK | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Noir | - | - | auto-adhésive | - | 1378462 | Polyamide 6,6 | +80 | -10 | - | - | 43.5 | 19.5 | 58.5 | - | CHDO-BK/2S | ||
0.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | 15 | 11 à 15 mm | - | - | Écru | - | (C) 10 | auto-adhésive | Non | 1386620 | Polyamide | - | - | - | - | - | 19 | 31.8 | - | WCN-13 TT | ||
1.11 € | 1 | 3 jours | 23 | 28 | 23 à 28 mm | - | - | Écru | - | (C) 13 | auto-adhésive | Non | 1386623 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1386629 | Polypropylène | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386633 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a |