Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1593038
Référence pièce
|
---|
1593038 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 12.70 | 12,70 mm (max) | Filetage 4x | 5.60 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593038 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 5 | 5 | 5.3 | 26.3 | 26.3 | - | TC-HC26R203 |
Loading...
Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation de câbles auto-adhésive, le numéro d'article est le suivant: 1593038.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1593038.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
Dimensions
Dimensions(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
Largeur du serre-câbles (max.)(mm)
Couleur
Méthode de fixation
Sans halogène
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
⌀ Montage (minimum)(mm)
⌀ Montage (maximum)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1386623 |
1386629 |
1386633 |
1593040 |
1593041 |
1593042 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Largeur du serre-câbles (max.) (mm) | Couleur | Dimensions | Dimensions (mm) | Méthode de fixation | Sans halogène | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | ⌀ Montage (minimum) (mm) | ⌀ Montage (maximum) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | 3 jours | 23 | 28 | 23 à 28 mm | - | - | Écru | - | (C) 13 | auto-adhésive | Non | 1386623 | Polyamide | - | - | - | - | - | 25.4 | 42 | - | WCN-25 TT | |||
15.87 € | 19 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1386629 | Polypropylène | - | - | - | - | - | - | - | - | WCM SET TT | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 3.20 | 3,20 mm (max) | - | - | Transparent | - | - | auto-adhésive | - | 1386633 | PVDF (polyfluorure de vinylidène) | - | - | - | - | 7.1 | 19.1 | - | - | 93014 c 467 a | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.40 | 19,40 mm (max) | Filetage 4x | 5.80 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593040 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 7.4 | 26.5 | 26.5 | - | TC-HC26T203 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19.40 | 19,40 mm (max) | Filetage 4x | 5.80 | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593041 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.30 | 4.30 | 5.8 | 26.5 | 26.5 | - | TC-HCR26T203 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 7 | 7 mm max. | Filetage 4x | 4.6 mm | Transparent | - | - | auto-adhésive | Non | 1593042 | Polyamide 6,6 | +85 | -40 | 4.40 | 4.40 | 5 | 19 | 19 | - | TC-HC101S203 |