Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
544920
Référence pièce
|
---|
544920 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Sans halogène | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 23 | 16 à 23 mm | Tête hexagonale fendue | Argenté | - | - | 544920 | Acier inoxydable | Colliers de flexible | - | 544920 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Colliers de flexible, le numéro d'article est le suivant: 544920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 544920.
Configurer
Propriétés de base
Sans halogène
Longueur de clou(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Caractéristiques du support de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Matériau
Type de produit
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1571797 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Sans halogène | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm (max.) | - | Blanc mat | Non | 45 | 523532 | Polyéthylène (PE) | Attaches de câbles | Oui | 523532 |