Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1571797
Référence pièce
|
---|
1571797 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Sans halogène | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 20 | 20 mm (max.) | - | Blanc mat | Non | 45 | 523532 | Polyéthylène (PE) | Attaches de câbles | Oui | 523532 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Colliers de flexible, le numéro d'article est le suivant: 1571797.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1571797.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de câble (min.)(mm)
Caractéristiques du support de câble
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
Sans halogène
Longueur de clou(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Type de produit
En conformité avec la directive RoHS
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
544920 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Sans halogène | Longueur de clou (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Type de produit | En conformité avec la directive RoHS | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 23 | 16 à 23 mm | Tête hexagonale fendue | Argenté | - | - | 544920 | Acier inoxydable | Colliers de flexible | - | 544920 |