Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1206772
Référence pièce
|
---|
1206772 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | 22 mm max. | Noir | - | 1206772 | 30 | 21 | 85 | WCT-85 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | + sangle | Méthode de fixation | Support de câble autocollant, fixation par vis | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyamide 6,6 | Type de produit | Support de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de câble autocollant, fixation par vis, le numéro d'article est le suivant: 1206772.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1206772.
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
⌀ de câble (maximum)(mm)
Gamme de ⌀ de câble
Couleur
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1206769 |
1206770 |
1206771 |
1386624 |
1386625 |
1571912 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | ⌀ de câble (maximum) (mm) | Gamme de ⌀ de câble | Couleur | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 3 jours | 16 | 16 mm max. | Noir | - | 1206769 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | |||
14.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 16 mm max. | Noir | - | 1206770 | 25 | 18 | 64 | WCT-64 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 22 mm max. | Noir | - | 1206771 | 26.60 | 20.20 | 85 | WCT-85 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 | 22 mm max. | Transparent | Non | 1386624 | 25 | 18 | 85 | WCT-85 TT | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 16 mm max. | Transparent | Non | 1386625 | 29.60 | 20.50 | 64 | WCT-64 TT | ||
13.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 17 | 17 mm max. | Écru | - | 547812 | 25.40 | 18 | 64 | WCT-64 |